Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Vanne à pédale intermédiaire à demi ouverture de type à vis, entièrement en acier inoxydable

Vanne à pédale intermédiaire à demi ouverture de type à vis, entièrement en acier inoxydable

An all stainless steel screw type half opening intermediate foot valve manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: SCS13
· Applicable fluids: water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-61-40A
TV-61-50A
TV-61-65A
TV-61-80A
TV-61-100A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Côté commande, filetages nominaux de tuyau Hauteur h
(mm)
Dimension E
(mm)

367.40 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)189138

425.14 €

Devis 2B (50A)2B (50A)210140

499.94 €

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)257170

578.60 €

Devis 3B (80A)3B (80A)273180

905.29 €

Devis 4B (100A)4B (100A)303225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN 1.4308 équiv.
Fluides utilisables Eau Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, types de connexions Rc
Méthode de fonctionnement N/A Modèle Pied intermédiaire, à vis Corps de vanne et matériau de siège EN CC491K équiv.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique