An all stainless steel flange type half opening intermediate foot valve manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: SCS13
· Applicable fluids: water.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TV-62-40A |
TV-62-50A |
TV-62-65A |
TV-62-80A |
TV-62-100A |
TV-62-125A |
TV-62-150A |
TV-62-200A |
TV-62-250A |
TV-62-300A |
TV-62-350A |
TV-62-400A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie | Côté commande, bride de tuyau nominale | Hauteur h (mm) | Dimension E (mm) | Nombre de trous de boulons N (pièce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387.20 € | Devis | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 189 | 138 | 4 | ||
484.00 € | Devis | 2B (50A) | 2B (50A) | 228 | 140 | 4 | ||
545.05 € | Devis | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 237 | 170 | 4 | ||
625.90 € | Devis | 3B (80A) | 3B (80A) | 259 | 180 | 8 | ||
938.29 € | Devis | 4B (100A) | 4B (100A) | 315 | 225 | 8 | ||
1,251.79 € | Devis | 5B (125A) | 5B (125A) | 366 | 265 | 8 | ||
1,651.64 € | Devis | 6B (150A) | 6B (150A) | 404 | 285 | 8 | ||
3,214.20 € | Devis | 8B (200A) | 8B (200A) | 523 | 367 | 12 | ||
4,640.35 € | Devis | 10B (250A) | 10B (250A) | 614 | 440 | 12 | ||
8,087.20 € | Devis | 12B (300A) | 12B (300A) | 819 | 550 | 16 | ||
12,688.50 € | Devis | 14B (350A) | 14B (350A) | 932 | 610 | 16 | ||
18,025.14 € | Devis | 16B (400A) | 16B (400A) | - | - | - |
Loading...
Types de vanne | Vanne à pédale | Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | EN 1.4308 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Fluides utilisables | Eau | Pression nominale | 10K | Côté alimentation, type de connexion | Bride de tuyau |
Côté commande, types de connexions | Bride de tuyau | Forme de la poignée | Sans poignée | Méthode de fonctionnement | N/A |
Modèle | Pied intermédiaire, type 10K, à bride | Corps de vanne et matériau de siège | EN CC491K équiv. |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.