Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Bride de contact en fonte - bride d'alimentation en eau

Bride de contact en fonte - bride d'alimentation en eau

A cast iron water supply mating flange manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.
· Surface treatment: casting, dissolved zinc plating, epoxy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-3-50A
TV-3-65A
TV-3-80A
TV-3-100A
TV-3-125A
TV-3-150A
TV-3-200A
TV-6-50A
TV-6-65A
TV-6-80A
TV-6-100A
TV-6-125A
TV-6-150A
TV-6-200A
TV-123-50A
TV-123-65A
TV-123-80A
TV-123-100A
TV-123-125A
TV-123-150A
TV-123-200A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Traitement de surface Spécifications Diamètre extérieur D
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Nombre de trous de boulons
(pièce)

25.40 €

9 jours 2B (50A)Brut de couléeNoir184274

28.34 €

9 jours 2 1/2B (65A)Brut de couléeNoir198284

35.70 €

9 jours 3B (80A)Brut de couléeNoir211314

40.60 €

9 jours 4B (100A)Brut de couléeNoir238314

49.87 €

9 jours 5B (125A)Brut de couléeNoir263326

59.39 €

14 jours 6B (150A)Brut de couléeNoir290336

99.93 €

14 jours 8B (200A)Brut de couléeNoir342358

31.12 €

9 jours 2B (50A)[Zingage] Zingage fonduBlanc184274

34.61 €

9 jours 2 1/2B (65A)[Zingage] Zingage fonduBlanc198284

42.62 €

9 jours 3B (80A)[Zingage] Zingage fonduBlanc211314

47.36 €

9 jours 4B (100A)[Zingage] Zingage fonduBlanc238314

58.53 €

14 jours 5B (125A)[Zingage] Zingage fonduBlanc263326

69.68 €

14 jours 6B (150A)[Zingage] Zingage fonduBlanc290336

119.79 €

14 jours 8B (200A)[Zingage] Zingage fonduBlanc342358

40.66 €

9 jours 2B (50A)[Revêtement en résine] Revêtement époxyRevêtement184274

40.93 €

9 jours 2 1/2B (65A)[Revêtement en résine] Revêtement époxyRevêtement198284

46.71 €

9 jours 3B (80A)[Revêtement en résine] Revêtement époxyRevêtement211314

55.43 €

9 jours 4B (100A)[Revêtement en résine] Revêtement époxyRevêtement238314

77.19 €

14 jours 5B (125A)[Revêtement en résine] Revêtement époxyRevêtement263326

85.19 €

14 jours 6B (150A)[Revêtement en résine] Revêtement époxyRevêtement290336

150.64 €

14 jours 8B (200A)[Revêtement en résine] Revêtement époxyRevêtement342358

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Bride Forme de connexion Bride
Matériau EN-JL 1030 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique