Régulateur de vitesse avec frein

Régulateur de vitesse avec frein

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
No need for a shock absorber. The industry's first speed controller with built-in shock absorption

[Features]
-Use conventional cushioning to improve the cycle time.
-The cushioning stroke can be adjusted.
-Cushioning can prove effective in positions where shock absorbers can't reach (cylinder intermediate stops).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BJSU4
BJSU6
BJSU8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTuyau à diamètre nominal D

38.73 €

1 5 jours 104

42.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

106

42.39 €

1 5 jours 108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Régulateur de vitesse Forme Raccord-union droit Sens de commande Régulation en sortie
Type de raccord Raccord à simple pression des deux côtés Matériau du corps principal PBT Environnement de fonctionnement, applications Standard
Matériau du filetage Laiton Type à bouton Standard Type à contre-écrou Moleté
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2::1.0 Fluides utilisables Air

Assistance technique