• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

U-LOCK HP

U-LOCK HP

The duct has a flame retardant hypalone rubber coated on a Trevira material that is highly resistant to tearing forces, and provides excellent weather resistance, vibration resistance, and chemical resistance.

[Features]
· Excellent abrasion resistance and permeability make this duct suitable for transporting wood chips, foods, chemicals and other granular and powder media

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HP-75-3
HP-75-4
HP-75-5
HP-75-6
HP-75-7
HP-75-8
HP-75-9
HP-75-10
HP-75-11
HP-75-12
HP-75-13
HP-75-14
HP-90-3
HP-90-4
HP-90-5
HP-90-6
HP-90-7
HP-90-8
HP-90-9
HP-90-10
HP-90-11
HP-90-12
HP-90-13
HP-90-14
HP-100-4
HP-100-5
HP-100-6
HP-100-7
HP-100-8
HP-100-9
HP-100-10
HP-100-11
HP-100-12
HP-100-13
HP-100-14
HP-125-4
HP-125-5
HP-125-6
HP-125-7
HP-125-8
HP-125-9
HP-125-10
HP-125-11
HP-125-12
HP-125-13
HP-125-14
HP-150-4
HP-150-5
HP-150-6
HP-150-7
HP-150-8
HP-150-9
HP-150-10
HP-150-11
HP-150-12
HP-150-13
HP-150-14
HP-175-3
HP-175-4
HP-175-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Pression admissible max. (inférieure à la température ambiante)
(MPa)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Nominal
(mm)
Nominal
(inc)
Longueur
(m)

199.68 €

28 jours 79870.06-25~150467533

266.25 €

28 jours 79870.06-25~150467534

332.80 €

28 jours 79870.06-25~150467535

399.37 €

28 jours 79870.06-25~150467536

465.93 €

28 jours 79870.06-25~150467537

532.48 €

28 jours 79870.06-25~150467538

599.05 €

28 jours 79870.06-25~150467539

665.61 €

28 jours 79870.06-25~1504675310

732.17 €

28 jours 79870.06-25~1504675311

798.73 €

28 jours 79870.06-25~1504675312

865.29 €

28 jours 79870.06-25~1504675313

931.85 €

28 jours 79870.06-25~1504675314

199.68 €

28 jours 941020.056-25~15054903.53

266.25 €

28 jours 941020.056-25~15054903.54

332.80 €

28 jours 941020.056-25~15054903.55

399.37 €

28 jours 941020.056-25~15054903.56

465.93 €

28 jours 941020.056-25~15054903.57

532.48 €

28 jours 941020.056-25~15054903.58

599.05 €

28 jours 941020.056-25~15054903.59

665.61 €

28 jours 941020.056-25~15054903.510

732.17 €

28 jours 941020.056-25~15054903.511

798.73 €

28 jours 941020.056-25~15054903.512

865.29 €

28 jours 941020.056-25~15054903.513

931.85 €

28 jours 941020.056-25~15054903.514

322.54 €

28 jours 1041120.051-25~1506010044

403.17 €

28 jours 1041120.051-25~1506010045

483.81 €

28 jours 1041120.051-25~1506010046

564.44 €

28 jours 1041120.051-25~1506010047

645.08 €

28 jours 1041120.051-25~1506010048

725.71 €

28 jours 1041120.051-25~1506010049

806.35 €

28 jours 1041120.051-25~15060100410

886.98 €

28 jours 1041120.051-25~15060100411

967.62 €

28 jours 1041120.051-25~15060100412

1,048.25 €

28 jours 1041120.051-25~15060100413

1,128.89 €

28 jours 1041120.051-25~15060100414

388.57 €

28 jours 1291370.033-25~1507512554

485.71 €

28 jours 1291370.033-25~1507512555

582.86 €

28 jours 1291370.033-25~1507512556

680.00 €

28 jours 1291370.033-25~1507512557

777.14 €

28 jours 1291370.033-25~1507512558

874.29 €

28 jours 1291370.033-25~1507512559

971.43 €

28 jours 1291370.033-25~15075125510

1,068.57 €

28 jours 1291370.033-25~15075125511

1,165.71 €

28 jours 1291370.033-25~15075125512

1,262.86 €

28 jours 1291370.033-25~15075125513

1,360.00 €

28 jours 1291370.033-25~15075125514

418.20 €

28 jours 1541620.022-25~1509015064

522.75 €

28 jours 1541620.022-25~1509015065

627.30 €

28 jours 1541620.022-25~1509015066

731.85 €

28 jours 1541620.022-25~1509015067

836.40 €

28 jours 1541620.022-25~1509015068

940.95 €

28 jours 1541620.022-25~1509015069

1,045.50 €

28 jours 1541620.022-25~15090150610

1,150.06 €

28 jours 1541620.022-25~15090150611

1,254.60 €

28 jours 1541620.022-25~15090150612

1,359.15 €

28 jours 1541620.022-25~15090150613

1,463.71 €

28 jours 1541620.022-25~15090150614

338.41 €

28 jours 1791870.0185-25~15010517573

451.21 €

28 jours 1791870.0185-25~15010517574

564.02 €

28 jours 1791870.0185-25~15010517575

Loading...

Informations de base

Matériau Trevira + revêtement Hypalon + EN 1.4306 équiv. Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Autre
Couleur Gris Fluide applicable Produit chimique Détails des autres fonctionnalités Résistance aux intempéries, résistance aux vibrations et résistance aux produits chimiques

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique