• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Butée de porte DS3X

Butée de porte DS3X

Applications: Door stopper
· Size (mm): 32 × 120 × 40
· Material: Olefin elastomer resin
· Number contained in a packet: 1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DS320
DS321
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur

3.37 €

5 jours Noir

3.37 €

5 jours Marron

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de pièces de porte Butée de porte Taille(mm) 32×120×40 Matériau Résine élastomère type oléfine

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique