Commutateur haute précision P08 / P10 / P12 (MT)

Commutateur  haute précision P08 / P10 / P12  (MT)
  • Remise sur volume
The discretion at the operating point is lesser and it can sustain even adverse environment. (IP67)

[Features]
· the discretion at the operating point is lesser.
· The accuracy of repetition is 0.5 μm (range)
· Judgment errors due to incorrect signal and short-period stop gets minimized
· Can even be used in harsh conditions.
· An IP67 highly waterproof construction.
· No differential response
· Detection of minute displacement can be done continuously.
· The signal does not drift due to power supply voltage or self‐heating
· The switch is unaffected by low current and low voltage, however using it within rated range will ensure long life. (3 million times).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P08SB-A
P08SB-AL
P085DB-A
P085DB-AL
P10DA-A
P10DA-AL
P10DA-TBW
P10DA-TBWL
P10DA-TCW
P10DA-TCWL
P10DB-A
P10DB-AL
P10DB-TBW
P10DB-TBWL
P10DB-TCW
P10DB-TCWL
P10DLB-A
P10DLB-AL
P10DLB-TBW
P10DLB-TBWL
P10DLB-TCW
P10DLB-TCWL
P10SA-A
P10SA-AL
P10SB-A
P10SB-AL
P12DA-A
P12DA-AL
P12DB-A
P12DB-AL
P12DLB-A
P12DLB-AL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Forme du corps principal Forme d'embout Matériau du corps Course
(mm)
Type à point de contact Diamètre extérieur cylindrique
(mm)
Filetage nominal (M) Point de fonctionnement
(mm)
Diamètre de l'embout LED

128.40 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType cylindrique[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NF8-0[Jusqu'à Ø2] SØ2aucun

136.37 €

1 19 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType cylindrique[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NF8-0[Jusqu'à Ø2] SØ2inclus

128.40 €

1 Disponible 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NF-M8×0.50[Jusqu'à Ø2] SØ2aucun

136.37 €

1 Disponible 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NF-M8×0.50[Jusqu'à Ø2] SØ2inclus

117.74 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NO-M10×0.50.2[Jusqu'à Ø2] SØ2aucun

125.04 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NO-M10×0.50.2[Jusqu'à Ø2] SØ2inclus

96.54 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type plat] Contact plat[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NO-M10×0.50.2[Jusqu'à Ø4] Ø3aucun

103.66 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type plat] Contact plat[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NO-M10×0.50.2[Jusqu'à Ø4] Ø3inclus

138.62 €

1 19 jours 10Type à plongeur à billes avec extrémité sphériqueType de boulon[Type d'aiguille] Contact à aiguille[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NO-M10×0.50.2[Jusqu'à Ø2] SØ1aucun

148.49 €

1 5 jours 10Type à plongeur à billes avec extrémité sphériqueType de boulon[Type d'aiguille] Contact à aiguille[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NO-M10×0.50.2[Jusqu'à Ø2] SØ1inclus

117.72 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NF-M10×0.50[Jusqu'à Ø2] SØ2aucun

87.32 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NF-M10×0.50[Jusqu'à Ø2] SØ2inclus

138.47 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type plat] Contact plat[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NF-M10×0.50[Jusqu'à Ø4] Ø3aucun

103.51 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type plat] Contact plat[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NF-M10×0.50[Jusqu'à Ø4] Ø3inclus

96.55 €

1 5 jours 10Type à plongeur à billes avec extrémité sphériqueType de boulon[Type d'aiguille] Contact à aiguille[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NF-M10×0.50[Jusqu'à Ø2] SØ1aucun

148.68 €

1 5 jours 10Type à plongeur à billes avec extrémité sphériqueType de boulon[Type d'aiguille] Contact à aiguille[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NF-M10×0.50[Jusqu'à Ø2] SØ1inclus

103.12 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)10Type à contact NF-M10×0.50[Jusqu'à Ø2] SØ2aucun

108.23 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)10Type à contact NF-M10×0.50[Jusqu'à Ø2] SØ2inclus

97.47 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type plat] Contact plat[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)10Type à contact NF-M10×0.50[Jusqu'à Ø4] Ø3aucun

126.66 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type plat] Contact plat[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)10Type à contact NF-M10×0.50[Jusqu'à Ø4] Ø3inclus

96.85 €

1 5 jours 10Type à plongeur à billes avec extrémité sphériqueType de boulon[Type d'aiguille] Contact à aiguille[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)10Type à contact NF-M10×0.50[Jusqu'à Ø2] SØ1aucun

127.31 €

1 5 jours 10Type à plongeur à billes avec extrémité sphériqueType de boulon[Type d'aiguille] Contact à aiguille[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)10Type à contact NF-M10×0.50[Jusqu'à Ø2] SØ1inclus

128.40 €

1 19 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType cylindrique[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NO10-0.2[Jusqu'à Ø2] SØ2aucun

136.37 €

1 19 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType cylindrique[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NO10-0.2[Jusqu'à Ø2] SØ2inclus

128.40 €

1 Disponible 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType cylindrique[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NF10-0[Jusqu'à Ø2] SØ2aucun

136.37 €

1 19 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType cylindrique[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NF10-0[Jusqu'à Ø2] SØ2inclus

101.45 €

1 19 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType plat[Type d'aiguille] Contact RPlaquage BsBM Ni3Type à contact NO--0.2[Jusqu'à Ø2] SØ2aucun

107.01 €

1 19 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType plat[Type d'aiguille] Contact RPlaquage BsBM Ni3Type à contact NO--0.2[Jusqu'à Ø2] SØ2inclus

101.45 €

1 19 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType plat[Type d'aiguille] Contact RPlaquage BsBM Ni3Type à contact NF--0[Jusqu'à Ø2] SØ2aucun

107.01 €

1 19 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType plat[Type d'aiguille] Contact RPlaquage BsBM Ni3Type à contact NF--0[Jusqu'à Ø2] SØ2inclus

125.93 €

1 19 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType plat[Type d'aiguille] Contact RPlaquage BsBM Ni10Type à contact NF--0[Jusqu'à Ø2] SØ2aucun

131.50 €

1 19 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType plat[Type d'aiguille] Contact RPlaquage BsBM Ni10Type à contact NF--0[Jusqu'à Ø2] SØ2inclus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement Étanche à l'eau Matériau de contact Carbure Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80
Répétabilité 0.0005mm Force de contact, sens de poussée(N) 1 Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 300
Structure de protection IP67

Assistance technique