Commutateur pour touches angulaires CSH

Commutateur pour touches angulaires CSH
  • Remise sur volume
[Features]
A linear bushing is used for the bearing· and it is applicable to sliding, deflection and off-set

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSH121A-A
CSH121A-AL
CSH121B-A
CSH121B-AL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Type à point de contact LED

78.84 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Type à contact NOaucun

73.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-Type à contact NO-

78.84 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Type à contact NFaucun

83.07 €

1 13 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Type à contact NFinclus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Grand angle de contact Forme du corps principal Type de boulon Forme d'embout Type à contact hémisphérique
Environnement Standard Matériau de contact Acier inoxydable trempé 45-50 Course(mm) 2.8
Filetage nominal (M) M12×1.0 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Point de fonctionnement(mm) 0.3
Répétabilité 0.005mm Force de contact, sens de poussée(N) 1.5 Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 1000
Diamètre de l'embout Ø10 Structure de protection IP65 Détails de spécification Contact axial ou latéral

Assistance technique