Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BP060A-HT2 |
CS067A-HT1 |
CS067A-HT2 |
STM82A-HT2 |
STS060A-HT2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Forme d'embout | Matériau du corps | Matériau de contact | Course (mm) | Filetage nominal (M) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Point de fonctionnement (mm) | Force de contact, sens de poussée (N) | Charge statique admissible (N) | Énergie de résistance aux chocs (J) | Diamètre de l'embout | Structure de protection | LED | Détails de spécification | Détails du point de fonctionnement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.06 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à plongeur à billes avec extrémité sphérique / Grand angle de contact | [Type d'aiguille] Contact à bille | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | - | 0.8 | M6x1.0 | 0~200 | 0.5 | 6~13 | - | - | [Jusqu'à Ø4] SØ3 | IP40 | NA | Contact axial ou latéral | (De l'avant) 0,5 | ||
134.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | [Type d'aiguille] Contact R | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | 2.8 | M6×0.75 | 0~150 | 0.3 | 1 | - | - | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP65 | aucun | Pour les coups linéaires | - | |
156.54 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | [Type d'aiguille] Contact R | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | 2.8 | M6×0.75 | 0~200 | 0.3 | 1 | - | - | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP65 | NA | Pour les coups linéaires | - | ||
164.23 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Avec butée | [Type d'aiguille] Contact R | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4005 équiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | 0.3 | M10×0.75 | 0~200 | 0.15 | 1 | 3000 | 0.2 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP67 | NA | Pour les coups linéaires | - | ||
142.97 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Avec butée | [Type d'aiguille] Contact R | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4005 équiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | 0.7 | M6x1.0 | 0~200 | 0.3 | 1 | 5000 | 0.4 | - | IP40 | NA | Pour les coups linéaires | (Depuis la surface d'arrêt) 0,3 |
Loading...
Forme du corps principal | Type de boulon | Environnement | Résistant à la chaleur | Type à point de contact | Type à contact NO |
---|---|---|---|---|---|
Répétabilité | 0.01mm | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 50 | Cordon | Câble recouvert de caoutchouc |
Configurer
Propriétés de base
Type
Forme d'embout
Matériau du corps
Matériau de contact
Course(mm)
Filetage nominal (M)
Point de fonctionnement(mm)
Charge statique admissible(N)
Diamètre de l'embout
LED
Détails de spécification
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles