Commutateur haute précision P11 (MT)

Commutateur haute précision P11 (MT)
  • Remise sur volume
[Features]
Since the fine adjustment mechanism for mounting and signal settings does not exist, it is used for detecting the origin of the moving or displaced object.
· The tool setter of NC machine is set parallel at 0.01 mm degrees to the connector. (it can be used or thermal displacement correction)
.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P11DDB-DLD
P11DDB-DU
P11DDB-DULD
P11DMB-DLD
P11DMB-DU
P11DMB-DULD
P11EDB-DU
P11EDB-DULD
P11EMB-DU
P11EMB-DULD
P11GDB-DULD
P11GMB-DU
P11GMB-DULD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
LED Taille du trou de montage Détails de spécification

122.49 €

1 Jour même

Stock

103Commutateur corps principalφ4.6Protection du cable pas incluse

107.68 €

1 Disponible 5 jours 103aucunφ4.6Protection du cable incluse

110.73 €

1 Jour même

Stock

103Commutateur corps principalφ4.6Protection du cable incluse

94.91 €

1 5 jours 103Commutateur corps principalM4Protection du cable pas incluse

107.68 €

1 Disponible 5 jours 103aucunM4Protection du cable incluse

97.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

103Commutateur corps principalM4Protection du cable incluse

107.68 €

1 Disponible 5 jours 105aucunφ4.6Protection du cable incluse

112.95 €

1 Disponible 5 jours 105Commutateur corps principalφ4.6Protection du cable incluse

107.68 €

1 Disponible 5 jours 105aucunM4Protection du cable incluse

112.95 €

1 5 jours 105Commutateur corps principalM4Protection du cable incluse

112.95 €

1 Disponible 5 jours 102Commutateur corps principalφ4.6Protection du cable incluse

107.68 €

1 Disponible 5 jours 102aucunM4Protection du cable incluse

112.95 €

1 5 jours 102Commutateur corps principalM4Protection du cable incluse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison Forme du corps principal Type plat Forme d'embout Contact plat
Environnement Étanche à l'eau Matériau du corps Aluminium Matériau de contact Carbure
Type à point de contact Type à contact NF Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Point de fonctionnement(mm) 0
Répétabilité 0.0005mm Force de contact, sens de poussée(N) 1.5 Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 300
Diamètre de l'embout Ø5 Structure de protection IP67

Assistance technique