Interrupteur avec poussoir à ressort (SP)

Interrupteur avec poussoir à ressort (SP)
  • Remise sur volume
[Features]
1 unit dual roles. The spring plunger has an in-built positioning switch.
· Reduction in the number of parts and design man-hour. Ensures miniaturization of the machinery.
· Since it is specifically meant to confirm the spring action, it moves substantially until the start of the operation.
Since there is substantial movement after the operation "Escape," setting the signal is easy and there is no fear of damage even when force is applied while pushing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP060A
SP060A-L
SP080A
SP080A-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) LED

44.29 €

1 5 jours 10M6x1.0aucun

52.52 €

1 5 jours 10M6x1.0inclus

44.35 €

1 5 jours 10M8x1.25aucun

51.18 €

1 Disponible 5 jours 10M8x1.25inclus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison Forme du corps principal Type de boulon Forme d'embout Contact R
Environnement Standard Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Matériau de contact Acier inoxydable 50-55
Course(mm) 3 Type à point de contact Type à contact NO Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80
Point de fonctionnement(mm) 0.8 Répétabilité 0.01mm Force de contact, sens de poussée(N) 6~11
Diamètre de l'embout Ø2.5 Structure de protection IP40 Durée de vie mécanique(x 10K fois) 300
Détails du point de fonctionnement(mm) (De l'avant) 0,8

Assistance technique