Interrupteur à contact PT de très petite taille et de très grande précision

Interrupteur à contact PT de très petite taille et de très grande précision
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
M5 or ø5, smallest size is 17 mm
· The accuracy of repetition of the operating point can be between 1μm/3μm (range)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PT5M1CB
PT5M1CB-L
PT5M1WA
PT5M1WA-L
PT5M1WB
PT5M1WB-L
PT5M3CB
PT5M3CB-L
PT5M3WA
PT5M3WA-L
PT5M3WB
PT5M3WB-L
PT5S1CB
PT5S1CB-L
PT5S1WA
PT5S1WA-L
PT5S1WB
PT5S1WB-L
PT5S3CB
PT5S3CB-L
PT5S3WA
PT5S3WA-L
PT5S3WB
PT5S3WB-L
PTP5M1CB
PTP5M1CB-L
PTP5M3CB
PTP5M3CB-L
PTP5S1CB
PTP5S1CB-L
PTP5S3CB
PTP5S3CB-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du corps principal Environnement Matériau de contact Type à point de contact Diamètre extérieur cylindrique
(mm)
Filetage nominal (M) Point de fonctionnement
(mm)
Répétabilité Force de contact, sens de poussée
(N)
Structure de protection LED Cordon

101.15 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF-M5×0.50[1µm ou moins] 0.001mm0.5IP40aucunCâble recouvert de caoutchouc

105.38 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF-M5×0.50[1µm ou moins] 0.001mm0.5IP40inclusCâble recouvert de caoutchouc

84.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de boulonStandard-Type à contact NO-M5×0.50.3[1µm ou moins] 0.001mm0.5IP40NAbrins

97.20 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonStandard-Type à contact NO-M5×0.50.3[1µm ou moins] 0.001mm0.5IP40inclusbrins

93.18 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF-M5×0.50[1µm ou moins] 0.001mm0.5IP40aucungalon

97.42 €

1 13 jours 10Type de boulonStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF-M5×0.50[1µm ou moins] 0.001mm0.5IP40inclusgalon

75.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de boulonStandard-Type à contact NF-M5×0.50[3µm ou moins] 0.003mm0.5IP40NACâble recouvert de caoutchouc

79.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de boulonStandard-Type à contact NF-M5×0.50[3µm ou moins] 0.003mm0.5IP40inclusCâble recouvert de caoutchouc

76.60 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonStandard-Type à contact NO-M5×0.50.3[3µm ou moins] 0.003mm0.5IP40NAbrins

81.26 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonStandard-Type à contact NO-M5×0.50.3[3µm ou moins] 0.003mm0.5IP40inclusbrins

76.70 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF-M5×0.50[3µm ou moins] 0.003mm0.5IP40aucungalon

81.48 €

1 5 jours 10Type de boulonStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF-M5×0.50[3µm ou moins] 0.003mm0.5IP40inclusgalon

95.81 €

1 Disponible 5 jours 10Type cylindriqueStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF5-0[1µm ou moins] 0.001mm0.5IP40aucunCâble recouvert de caoutchouc

100.61 €

1 13 jours 10Type cylindriqueStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF5-0[1µm ou moins] 0.001mm0.5IP40inclusCâble recouvert de caoutchouc

87.64 €

1 13 jours 10Type cylindriqueStandard-Type à contact NO5-0.3[1µm ou moins] 0.001mm0.5IP40NAbrins

92.44 €

1 13 jours 10Type cylindriqueStandard-Type à contact NO5-0.3[1µm ou moins] 0.001mm0.5IP40inclusbrins

87.85 €

1 13 jours 10Type cylindriqueStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF5-0[1µm ou moins] 0.001mm0.5IP40aucungalon

92.64 €

1 13 jours 10Type cylindriqueStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF5-0[1µm ou moins] 0.001mm0.5IP40inclusgalon

76.84 €

1 5 jours 10Type cylindriqueStandard-Type à contact NF5-0[3µm ou moins] 0.003mm0.5IP40NACâble recouvert de caoutchouc

74.93 €

37.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type cylindriqueStandard-Type à contact NF5-0[3µm ou moins] 0.003mm0.5IP40inclusCâble recouvert de caoutchouc

71.71 €

1 Disponible 5 jours 10Type cylindriqueStandard-Type à contact NO5-0.3[3µm ou moins] 0.003mm0.5IP40NAbrins

76.50 €

1 5 jours 10Type cylindriqueStandard-Type à contact NO5-0.3[3µm ou moins] 0.003mm0.5IP40inclusbrins

71.93 €

1 Disponible 5 jours 10Type cylindriqueStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF5-0[3µm ou moins] 0.003mm0.5IP40aucungalon

76.70 €

1 13 jours 10Type cylindriqueStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF5-0[3µm ou moins] 0.003mm0.5IP40inclusgalon

109.12 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eau[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF-M5×0.50[1µm ou moins] 0.001mm0.8IP67aucunCâble recouvert de caoutchouc

113.35 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eau[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF-M5×0.50[1µm ou moins] 0.001mm0.8IP67inclusCâble recouvert de caoutchouc

89.14 €

1 5 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eau-Type à contact NF-M5×0.50[3µm ou moins] 0.003mm0.8IP67NACâble recouvert de caoutchouc

93.74 €

1 5 jours 10Type de boulonÉtanche à l'eau-Type à contact NF-M5×0.50[3µm ou moins] 0.003mm0.8IP67inclusCâble recouvert de caoutchouc

103.78 €

1 5 jours 10Type cylindriqueÉtanche à l'eau[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF5-0[1µm ou moins] 0.001mm0.8IP67aucunCâble recouvert de caoutchouc

108.56 €

1 13 jours 10Type cylindriqueÉtanche à l'eau[Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45Type à contact NF5-0[1µm ou moins] 0.001mm0.8IP67inclusCâble recouvert de caoutchouc

76.84 €

1 5 jours 10Type cylindriqueÉtanche à l'eau-Type à contact NF5-0[3µm ou moins] 0.003mm0.8IP67NACâble recouvert de caoutchouc

89.14 €

1 5 jours 10Type cylindriqueÉtanche à l'eau-Type à contact NF5-0[3µm ou moins] 0.003mm0.8IP67inclusCâble recouvert de caoutchouc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison Forme d'embout Contact R Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Course(mm) 1.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 300
Diamètre de l'embout Ø1.5 Détails de spécification Pour les coups linéaires

Assistance technique