Commutateur CSM

Commutateur CSM
  • Remise sur volume
[Features]
· Rectangular
· Can be fitted in confined spaces or small equipment
· Long strokes (1.5 mm).
· Contradictory to the switch with attached stopper mini STM, the stroke end does not have a stopper function.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSM105CA
CSM105CA-L
CSM105WA
CSM105WA-L
CSMP105CA
CSMP105CA-L
CSMP105WA
CSMP105WA-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEnvironnement Diamètre de l'embout Structure de protection LED Cordon

52.46 €

1 5 jours 10Standard[Jusqu'à Ø4] Ø3.5IP65aucunCâble recouvert de caoutchouc

57.07 €

1 5 jours 10Standard[Jusqu'à Ø4] Ø3.5IP65inclusCâble recouvert de caoutchouc

51.21 €

1 Disponible 5 jours 10Standard[Jusqu'à Ø4] Ø3.5IP65aucungalon

55.99 €

1 13 jours 10Standard[Jusqu'à Ø4] Ø3.5IP65inclusgalon

51.90 €

1 5 jours 10Étanche à l'eau[Jusqu'à Ø2] Ø2IP67aucunCâble recouvert de caoutchouc

61.61 €

1 5 jours 10Étanche à l'eau[Jusqu'à Ø2] Ø2IP67inclusCâble recouvert de caoutchouc

55.99 €

1 13 jours 10Étanche à l'eau[Jusqu'à Ø2] Ø2IP67aucungalon

60.77 €

1 13 jours 10Étanche à l'eau[Jusqu'à Ø2] Ø2IP67inclusgalon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison Forme du corps principal Type de boulon Forme d'embout Contact R
Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Matériau de contact Acier inoxydable HRC50 Course(mm) 1.5
Type à point de contact Type à contact NO Filetage nominal (M) M10×0.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80
Point de fonctionnement(mm) 0.3 Répétabilité 0.003mm Force de contact, sens de poussée(N) 1
Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 1000

Assistance technique