Dispositif de serrage à genouillère à pousser-tirer latéral - Base à bride, crochet en forme de U GH-40323 / GH-40323-SS

Dispositif de serrage à genouillère à pousser-tirer latéral - Base à bride, crochet en forme de U GH-40323 / GH-40323-SS
  • Remise sur volume
Tension toggle clamp. Maximum clamping pressure: 1630N. Iron or stainless steel main bodies available. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GH-40323
GH-40323-SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps

16.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

EN 1.0038 équiv.

18.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à tension Force de serrage(N) 1630 Méthode de fixation Base de la bride
Vis de collier NA Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 1400 à 1999

Assistance technique