Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SMC-40 |
SMC-50 |
SMC-65 |
SMC-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube | Côté commande, valeur nominale d'embase du tube | |
---|---|---|---|---|---|---|
448.06 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
527.15 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
632.58 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
724.83 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Type | Type Smolensky | Fluide applicable | Eau | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | FC | Pression de service max.(MPa) | 0.98 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube
Côté commande, valeur nominale d'embase du tube
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles