SM type droit, type JIS10K 

[Features]
· Standard model that can be manufactured with ductile or bronze in addition to cast iron.
· Lineup includes a wide range from 10K to 63K.
· SCS13 material, which is durable, is used for valve rods, valve bodies, upper and lower guides and valve seats for 10K 40A to 150A.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SM-40
SM-50
SM-65
SM-80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

132.40 €

6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

171.42 €

6 jours 2B (50A)2B (50A)

202.16 €

6 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

251.57 €

6 jours 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type Smolensky Fluide applicable Eau Pression nominale 10K
Matériau du corps FC Pression de service max.(MPa) 0.98

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique