Connecteurs BF

Connecteurs BF
[Features]
· Flexible rubber connector for reliability.
· Water supply at primary side: uses rubber that meets the basic criteria of the Water Supply Act. For tap water and drinking water.
· Space-saving: a small products that satisfies requirements.
· Resistant to bending fatigue: excellent resistance to repeated displacement and pressure fluctuations.
· Environment-friendly: reduces emission of carbon dioxide (CO2) by up to 80% at the time of combustion compared with previous rubber materials.
· Excellent resistance to deterioration: excellent resistance to deterioration caused by chlorine, ozone, and sunlight.
· Excellent durability: Passed pressure fluctuation test over 200, 000 times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BF-25
BF-50
BF-80
BF-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal

234.43 €

1 8 jours 1B (25A)

411.48 €

1 8 jours 2B (50A)

618.60 €

1 7 jours 3B (80A)

691.28 €

1 7 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Pièce de raccordement en caoutchouc Fluides utilisables Eau Types de pièces de connexion Bride JIS, type 10K
Matériau pièces à contact à liquide EPDM (SK10) Matériau de pièces de connexion Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pression de service minimum(MPa) 1

Assistance technique