Connecteur PT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PT-20
PT-25
PT-32
PT-40
PT-50
PT-65
PT-80
PT-100
PT-125
PT-150
PT-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau pièces à contact à liquide Diamètre nominal

108.19 €

1 8 jours [Caoutchouc] EPDM (SK10)3/4B (20A)

112.11 €

1 8 jours [Caoutchouc] EPDM (SK10)1B (25A)

116.82 €

1 8 jours [Caoutchouc] SBR + NR1 1/4B (32A)

117.60 €

1 8 jours [Caoutchouc] SBR + NR1 1/2B (40A)

92.31 €

1 8 jours [Caoutchouc] SBR + NR2B (50A)

103.58 €

1 8 jours [Caoutchouc] SBR + NR2 1/2B (65A)

110.99 €

1 8 jours [Caoutchouc] SBR + NR3B (80A)

149.18 €

1 8 jours [Caoutchouc] SBR + NR4B (100A)

206.06 €

1 8 jours [Caoutchouc] SBR + NR5B (125A)

268.95 €

1 8 jours [Caoutchouc] SBR + NR6B (150A)

453.59 €

1 8 jours [Caoutchouc] SBR + NR8B (200A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Pièce de raccordement en caoutchouc Fluides utilisables Eau Types de pièces de connexion Bride JIS, type 10K
Matériau de pièces de connexion EN-JS 1040 équiv. Pression de service minimum(MPa) 1

Assistance technique