Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TOUGHLEX-20 |
TOUGHLEX-25 |
TOUGHLEX-32 |
TOUGHLEX-40 |
TOUGHLEX-50 |
TOUGHLEX-65 |
TOUGHLEX-80 |
TOUGHLEX-100 |
TOUGHLEX-125 |
TOUGHLEX-150 |
TOUGHLEX-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|
106.63 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | ||
106.63 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | ||
119.56 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | ||
122.79 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | ||
138.94 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | ||
168.02 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | ||
187.41 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | ||
252.04 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | ||
336.05 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | ||
452.38 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | ||
620.40 € | 1 | 8 jours | 8B (200A) |
Loading...
Type à raccord | Pièce de raccordement en caoutchouc | Fluides utilisables | Eau | Types de pièces de connexion | Bride JIS, type 10K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau pièces à contact à liquide | EPDM (SK10) | Matériau de pièces de connexion | EN 1.0038 équiv. | Pression de service minimum(MPa) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles