King Flex 20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KINGFLX20-40
KINGFLX20-50
KINGFLX20-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal

318.05 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)

427.13 €

1 8 jours 2B (50A)

807.35 €

1 8 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Pièce de raccordement en caoutchouc Fluides utilisables Eau Types de pièces de connexion Bride JIS, type 20K
Matériau pièces à contact à liquide EPDM (SK10) Matériau de pièces de connexion EN 1.0038 équiv. Pression de service minimum(MPa) 2.5

Assistance technique