Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FLX-20X140 |
FLX-25X140 |
FLX-32X150 |
FLX-40X150 |
FLX-50X150 |
FLX-65X150 |
FLX-80X150 |
FLX-100X150 |
FLX-150X150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | Pression de service minimum (MPa) | Dimension de corps L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150.61 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 0.5 | 140 | ||
156.22 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 0.5 | 140 | ||
72.36 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 0.5 | 150 | ||
74.57 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 0.5 | 150 | ||
91.57 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 0.5 | 150 | ||
112.26 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 0.5 | 150 | ||
124.06 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 0.5 | 150 | ||
110.92 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | 0.5 | 150 | ||
194.01 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | 0.25 | 150 |
Loading...
Type à raccord | Pièce de raccordement en caoutchouc | Fluides utilisables | Eau | Types de pièces de connexion | Bride JIS, type 10K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau pièces à contact à liquide | EPDM (SK10) | Matériau de pièces de connexion | EN-JS 1040 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Pression de service minimum(MPa)
Dimension de corps L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles