• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords pour tuyaux - raccord union - plaqué

Raccords pour tuyaux - raccord union - plaqué

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Plated pipe fitting union manufactured by Teikoku Metals Co., Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: cast iron
· Working fluid: water, air, steam, gas, oil
· Surface treatment: galvanized

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GU-8
GU-10
GU-15
GU-20
GU-25
GU-32
GU-40
GU-50
GU-65
GU-80
GU-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

7.78 €

15 jours 1/4B (8A)

7.78 €

15 jours 3/8B (10A)

6.96 €

15 jours 1/2B (15A)

7.92 €

15 jours 3/4B (20A)

10.40 €

7 jours 1B (25A)

12.55 €

15 jours 1 1/4B (32A)

15.82 €

15 jours 1 1/2B (40A)

22.09 €

15 jours 2B (50A)

44.70 €

15 jours 2 1/2B (65A)

56.28 €

15 jours 3B (80A)

97.12 €

15 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique