Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
304LL-6 |
304LL-8 |
304LL-10 |
304LL-15 |
304LL-20 |
304LL-25 |
304LL-32 |
304LL-40 |
304LL-50 |
304LL-65 |
304LL-80 |
304LL-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
5.47 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | ||
5.41 € | 1 | 5 jours | 1/4B (8A) | ||
5.90 € | 1 | 5 jours | 3/8B (10A) | ||
7.44 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | ||
10.68 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | ||
15.09 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | ||
24.77 € | 1 | 5 jours | 1 1/4B (32A) | ||
29.72 € | 1 | 5 jours | 1 1/2B (40A) | ||
44.66 € | 1 | 5 jours | 2B (50A) | ||
98.90 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | ||
101.33 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | ||
185.77 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude à 90° |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Fluide applicable | aucune restriction du fabricant |
Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles