Capuchon de raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304C-6
304C-8
304C-10
304C-15
304C-20
304C-25
304C-32
304C-40
304C-50
304C-65
304C-80
304C-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

4.19 €

1 16 jours 1/8B (6A)

4.77 €

1 Disponible 16 jours 1/4B (8A)

4.67 €

1 8 jours 3/8B (10A)

6.64 €

1 8 jours 1/2B (15A)

7.84 €

1 5 jours 3/4B (20A)

10.47 €

1 8 jours 1B (25A)

14.78 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)

17.52 €

1 5 jours 1 1/2B (40A)

26.11 €

1 8 jours 2B (50A)

50.61 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)

66.42 €

1 8 jours 3B (80A)

120.07 €

1 8 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Capuchon
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable aucune restriction du fabricant
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique