Raccord en croix de raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304X-8
304X-10
304X-15
304X-25
304X-32
304X-40
304X-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

22.21 €

1 8 jours 1/4B (8A)

22.83 €

1 8 jours 3/8B (10A)

24.03 €

1 Disponible 5 jours 1/2B (15A)

52.82 €

1 8 jours 1B (25A)

76.05 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)

89.11 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)

93.67 €

1 8 jours 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en croix
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable aucune restriction du fabricant
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique