Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
304SL-8 |
304SL-10 |
304SL-15 |
304SL-20 |
304SL-25 |
304SL-32 |
304SL-40 |
304SL-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.19 € | 1 | 5 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
10.55 € | 1 | 5 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
14.18 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
18.38 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
25.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | |
37.24 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
47.21 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
73.19 € | 1 | 21 jours | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude mâle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Fluide applicable | aucune restriction du fabricant | Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles