Raccords en T de raccords à vis pour tuyaux en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304TL-6
304TL-10
304TL-15
304TL-20
304TL-25
304TL-32
304TL-40
304TL-50
304TL-65
304TL-80
304TL-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

7.92 €

1 8 jours 1/8B (6A)

8.96 €

1 5 jours 3/8B (10A)

9.93 €

1 5 jours 1/2B (15A)

14.55 €

1 5 jours 3/4B (20A)

20.81 €

1 5 jours 1B (25A)

32.42 €

1 19 jours 1 1/4B (32A)

38.73 €

1 5 jours 1 1/2B (40A)

58.70 €

1 8 jours 2B (50A)

98.99 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)

132.17 €

1 8 jours 3B (80A)

258.03 €

1 8 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable aucune restriction du fabricant
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique