• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Douille conique de raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304PTS-6
304PTS-8
304PTS-10
304PTS-15
304PTS-20
304PTS-25
304PTS-32
304PTS-40
304PTS-50
304PTS-65
304PTS-80
304PTS-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

4.18 €

Disponible 3 jours 1/8B (6A)

4.12 €

Disponible 6 jours 1/4B (8A)

4.35 €

Disponible 3 jours 3/8B (10A)

6.10 €

Disponible 6 jours 1/2B (15A)

8.51 €

Disponible 6 jours 3/4B (20A)

10.33 €

Disponible 6 jours 1B (25A)

16.09 €

Disponible 6 jours 1 1/4B (32A)

18.87 €

Disponible 6 jours 1 1/2B (40A)

26.31 €

6 jours 2B (50A)

48.11 €

6 jours 2 1/2B (65A)

63.34 €

6 jours 3B (80A)

113.10 €

6 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable aucune restriction du fabricant
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique