Demi-douille conique pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304HPTS-8
304HPTS-10
304HPTS-15
304HPTS-20
304HPTS-25
304HPTS-32
304HPTS-40
304HPTS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

5.09 €

1 5 jours 1/4B (8A)

5.65 €

1 5 jours 3/8B (10A)

7.84 €

1 5 jours 1/2B (15A)

11.14 €

1 5 jours 3/4B (20A)

13.57 €

1 5 jours 1B (25A)

22.44 €

1 Disponible 5 jours 1 1/4B (32A)

24.26 €

1 5 jours 1 1/2B (40A)

33.89 €

1 Disponible 5 jours 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable aucune restriction du fabricant
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique