Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | |
4.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
4.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | |
4.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
4.76 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
7.33 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
7.17 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
12.03 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1/4B (8A) | ||
11.90 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 3/8B (10A) | ||
11.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
11.38 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
18.10 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
17.72 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
17.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | |
23.79 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | ||
23.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | |
22.81 € | 1 | 14 jours | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
21.80 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
34.38 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
33.72 € | 1 | 5 jours | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
32.60 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
31.87 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
62.82 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | ||
64.21 € | 1 | 5 jours | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | ||
95.02 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | ||
89.79 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 2B (50A) | ||
87.58 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Manchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Fluide applicable | aucune restriction du fabricant | Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles