Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
304U-6 |
304U-8 |
304U-10 |
304U-15 |
304U-20 |
304U-25 |
304U-40 |
304U-50 |
304U-65 |
304U-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
18.77 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | ||
19.03 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | ||
19.30 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | ||
21.20 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | ||
28.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3/4B (20A) | |
36.60 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | ||
65.47 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | ||
91.86 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | ||
114.51 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | ||
165.92 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord union femelle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Fluide applicable | aucune restriction du fabricant |
Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles