Coudes de réduction pour raccords à vis pour tuyaux en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304RL-8X6
304RL-10X8
304RL-15X8
304RL-15X10
304RL-20X10
304RL-20X15
304RL-25X15
304RL-25X20
304RL-32X20
304RL-32X25
304RL-40X25
304RL-40X32
304RL-50X25
304RL-50X32
304RL-50X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

9.03 €

1 Disponible 5 jours 1/4B (8A)1/8B (6A)

9.12 €

1 8 jours 3/8B (10A)1/4B (8A)

10.10 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/4B (8A)

10.16 €

1 8 jours 1/2B (15A)3/8B (10A)

15.66 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/8B (10A)

15.64 €

1 8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

21.86 €

1 8 jours 1B (25A)1/2B (15A)

22.04 €

1 8 jours 1B (25A)3/4B (20A)

31.73 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

31.98 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)

40.07 €

1 5 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

40.63 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

56.77 €

1 8 jours 2B (50A)1B (25A)

59.69 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)

57.50 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Fluide applicable aucune restriction du fabricant Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique