Raccords en T de réduction pour raccord fileté pour tuyau en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304RT-8X6
304RT-10X8
304RT-15X8
304RT-15X10
304RT-20X10
304RT-20X15
304RT-25X15
304RT-25X20
304RT-32X20
304RT-32X25
304RT-40X25
304RT-40X32
304RT-50X25
304RT-50X32
304RT-50X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

12.22 €

1 8 jours 1/4B (8A)1/8B (6A)1/4B (8A)

12.34 €

1 Disponible 5 jours 3/8B (10A)1/4B (8A)3/8B (10A)

13.15 €

1 5 jours 1/2B (15A)1/4B (8A)1/2B (15A)

13.20 €

1 Disponible 5 jours 1/2B (15A)3/8B (10A)1/2B (15A)

19.11 €

1 Disponible 5 jours 3/4B (20A)3/8B (10A)3/4B (20A)

19.13 €

1 8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)3/4B (20A)

28.76 €

1 5 jours 1B (25A)1/2B (15A)1B (25A)

28.91 €

1 8 jours 1B (25A)3/4B (20A)1B (25A)

45.47 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)1 1/4B (32A)

45.66 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/4B (32A)

52.49 €

1 5 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)1 1/2B (40A)

53.14 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)

78.66 €

1 8 jours 2B (50A)1B (25A)2B (50A)

78.84 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)2B (50A)

79.75 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Fluide applicable aucune restriction du fabricant Traitement de surface NA
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique