Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.25 € 2.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | |
6.43 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
6.44 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
9.43 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
9.48 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
12.57 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
9.75 € 4.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
18.61 € | 1 | 10 jours | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
39.85 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
38.52 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
40.42 € 21.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | |
56.08 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
87.41 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
87.25 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
87.58 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Double embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | R |
Fluide applicable | aucune restriction du fabricant | Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles