Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
30445ELS10-15 |
30445ELS10-20 |
30445ELS10-25 |
30445ELS10-32 |
30445ELS10-40 |
30445ELS10-50 |
30445ELS10-65 |
30445ELS10-80 |
30445ELS10-90 |
30445ELS10-100 |
30445ELS10-125 |
30445ELS10-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal | |
---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | |
6.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | |
4.74 € 2.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1B (25A) | |
8.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 1/4B(32A) | |
10.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 1/2B(40A) | |
14.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2B (50A) | |
21.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 1/2B (65A) | |
28.68 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | ||
82.38 € | 1 | 9 jours | 3 1/2B (90A) | ||
48.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4B (100A) | |
86.91 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | ||
126.02 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) |
Loading...
Forme du raccord | Coude | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur nominale | SCH10S |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles