• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyau à souder en bout, en acier inoxydable, coude à 45° (long) SUS304 S40

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30445ELS40-15
30445ELS40-20
30445ELS40-25
30445ELS40-32
30445ELS40-40
30445ELS40-50
30445ELS40-65
30445ELS40-80
30445ELS40-100
30445ELS40-125
30445ELS40-150
30445ELS40-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. nominal

9.43 €

Disponible 8 jours 1/2B (15A)

9.43 €

Disponible 8 jours 3/4B (20A)

9.43 €

Disponible Devis 1B (25A)

10.44 €

Disponible 8 jours 1 1/4B(32A)

11.45 €

Disponible 8 jours 1 1/2B(40A)

14.97 €

Disponible 8 jours 2B (50A)

24.55 €

Disponible 8 jours 2 1/2B (65A)

33.63 €

8 jours 3B (80A)

66.90 €

8 jours 4B (100A)

96.64 €

8 jours 5B (125A)

125.37 €

8 jours 6B (150A)

257.21 €

Devis 8B (200A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Coude Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Épaisseur nominale SCH40 Fluide applicable Eau

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique