Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccord pour tuyau à souder en bout, en acier inoxydable, réducteur excentrique SUS304 20S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304RES20-25X15
304RES20-25X20
304RES20-32X20
304RES20-32X25
304RES20-40X25
304RES20-40X32
304RES20-50X32
304RES20-50X40
304RES20-65X40
304RES20-65X50
304RES20-80X40
304RES20-80X50
304RES20-80X65
304RES20-100X65
304RES20-100X80
304RES20-125X80
304RES20-125X100
304RES20-150X80
304RES20-150X100
304RES20-150X125
304RES20-200X100
304RES20-200X125
304RES20-200X150
304RES20-250X150
304RES20-250X200
304RES20-300X200
304RES20-300X250
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. nominal Diam. nominal (2e raccord)

14.97 €

Disponible 8 jours 1B (25A)1/2B (15A)

14.97 €

Disponible 8 jours 1B (25A)3/4B (20A)

15.98 €

Disponible 8 jours 1 1/4B(32A)3/4B (20A)

15.98 €

Disponible 8 jours 1 1/4B(32A)1B (25A)

17.50 €

Disponible 8 jours 1 1/2B(40A)1B (25A)

17.50 €

Disponible 8 jours 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

22.03 €

Disponible 8 jours 2B (50A)1 1/4B(32A)

22.03 €

Disponible 8 jours 2B (50A)1 1/2B(40A)

25.56 €

8 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B(40A)

25.56 €

8 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

33.12 €

8 jours 3B (80A)1 1/2B(40A)

33.12 €

8 jours 3B (80A)2B (50A)

33.12 €

8 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)

48.75 €

8 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)

88.07 €

8 jours 4B (100A)3B (80A)

88.07 €

8 jours 5B (125A)3B (80A)

83.20 €

8 jours 5B (125A)4B (100A)

83.15 €

8 jours 6B (150A)3B (80A)

104.20 €

8 jours 6B (150A)4B (100A)

136.91 €

8 jours 6B (150A)5B (125A)

136.58 €

8 jours 8B (200A)4B (100A)

136.58 €

8 jours 8B (200A)5B (125A)

220.40 €

8 jours 8B (200A)6B (150A)

220.59 €

8 jours 10B (250A)6B (150A)

324.70 €

8 jours 10B (250A)8B (200A)

324.85 €

8 jours 12B (300A)8B (200A)

324.85 €

8 jours 12B (300A)10B (250A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Réducteur Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Épaisseur nominale SCH20S Fluide applicable Eau

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique