Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal | Diam. nominal (2e raccord) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
10.71 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
10.71 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
11.53 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B(32A) | 3/4B (20A) | ||
11.53 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B(32A) | 1B (25A) | ||
16.46 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B(40A) | 1/2B (15A) | ||
13.18 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B(40A) | 3/4B (20A) | ||
13.18 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B(40A) | 1B (25A) | ||
13.18 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
18.94 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
18.11 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
18.11 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1 1/4B(32A) | ||
18.11 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1 1/2B(40A) | ||
28.00 € | 1 | 10 jours | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | ||
27.17 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B(32A) | ||
27.17 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B(40A) | ||
27.17 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | ||
35.40 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | 1B (25A) | ||
32.10 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | 1 1/2B(40A) | ||
32.10 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | 2B (50A) | ||
32.10 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | ||
46.09 € | 1 | 9 jours | 4B (100A) | 1 1/2B(40A) | ||
44.46 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | 2B (50A) | ||
42.81 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | ||
42.81 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | 3B (80A) | ||
72.44 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | 2 1/2B (65A) | ||
66.68 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | 3B (80A) | ||
66.68 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | 4B (100A) | ||
90.54 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | 3B (80A) | ||
79.85 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | 4B (100A) | ||
79.85 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | 5B (125A) | ||
107.53 € | 1 | 9 jours | 8B (200A) | 4B (100A) | ||
107.53 € | 1 | 9 jours | 8B (200A) | 5B (125A) | ||
107.53 € | 1 | 9 jours | 8B (200A) | 6B (150A) | ||
151.24 € | 1 | 9 jours | 10B (250A) | 6B (150A) | ||
151.24 € | 1 | 9 jours | 10B (250A) | 8B (200A) | ||
243.24 € | 1 | 9 jours | 12B (300A) | 6B (150A) | ||
243.24 € | 1 | 9 jours | 12B (300A) | 8B (200A) | ||
243.24 € | 1 | 9 jours | 12B (300A) | 10B (250A) |
Loading...
Type | Type à soudage en bout | Forme du raccord | Réducteur | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Épaisseur nominale | SCH10S | Fluide applicable | Eau |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal
Diam. nominal (2e raccord)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles