• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord pour tuyau à souder en bout, en acier inoxydable, réducteur concentrique SUS304 20S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304RCS20-20X15
304RCS20-25X15
304RCS20-25X20
304RCS20-32X20
304RCS20-32X25
304RCS20-40X20
304RCS20-40X25
304RCS20-40X32
304RCS20-50X20
304RCS20-50X25
304RCS20-50X32
304RCS20-50X40
304RCS20-65X32
304RCS20-65X40
304RCS20-65X50
304RCS20-80X40
304RCS20-80X50
304RCS20-80X65
304RCS20-100X50
304RCS20-100X65
304RCS20-100X80
304RCS20-125X65
304RCS20-125X80
304RCS20-150X80
304RCS20-150X100
304RCS20-150X125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal Diam. nominal (2e raccord)

15.44 €

1 9 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

15.44 €

1 9 jours 1B (25A)1/2B (15A)

15.44 €

1 9 jours 1B (25A)3/4B (20A)

16.29 €

1 9 jours 1 1/4B(32A)3/4B (20A)

16.29 €

1 9 jours 1 1/4B(32A)1B (25A)

18.88 €

1 9 jours 1 1/2B(40A)3/4B (20A)

18.88 €

1 9 jours 1 1/2B(40A)1B (25A)

18.88 €

1 9 jours 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

26.58 €

1 9 jours 2B (50A)3/4B (20A)

24.01 €

1 9 jours 2B (50A)1B (25A)

24.01 €

1 9 jours 2B (50A)1 1/4B(32A)

24.01 €

1 9 jours 2B (50A)1 1/2B(40A)

30.87 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)1 1/4B(32A)

30.87 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B(40A)

30.87 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

42.87 €

1 9 jours 3B (80A)1 1/2B(40A)

42.87 €

1 9 jours 3B (80A)2B (50A)

42.87 €

1 9 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)

63.45 €

1 9 jours 4B (100A)2B (50A)

56.60 €

1 9 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)

56.60 €

1 9 jours 4B (100A)3B (80A)

113.18 €

1 9 jours 5B (125A)2 1/2B (65A)

103.75 €

1 9 jours 5B (125A)3B (80A)

96.44 €

1 9 jours 6B (150A)3B (80A)

124.32 €

1 9 jours 6B (150A)4B (100A)

124.32 €

1 9 jours 6B (150A)5B (125A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Réducteur Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Épaisseur nominale SCH20S Fluide applicable Eau

Assistance technique