Raccord pour tuyau à souder en bout, en acier inoxydable, réducteur concentrique SUS304 S40

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304RCS40-20X15
304RCS40-25X15
304RCS40-25X20
304RCS40-32X20
304RCS40-32X25
304RCS40-40X20
304RCS40-40X25
304RCS40-40X32
304RCS40-50X25
304RCS40-50X32
304RCS40-50X40
304RCS40-65X40
304RCS40-65X50
304RCS40-80X40
304RCS40-80X50
304RCS40-80X65
304RCS40-100X65
304RCS40-100X80
304RCS40-125X65
304RCS40-125X80
304RCS40-125X100
304RCS40-150X80
304RCS40-150X100
304RCS40-150X125
304RCS40-200X100
304RCS40-200X125
304RCS40-200X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal Diam. nominal (2e raccord)

18.11 €

1 9 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

18.11 €

1 9 jours 1B (25A)1/2B (15A)

18.11 €

1 9 jours 1B (25A)3/4B (20A)

19.92 €

1 Disponible 9 jours 1 1/4B(32A)3/4B (20A)

19.92 €

1 9 jours 1 1/4B(32A)1B (25A)

21.74 €

1 9 jours 1 1/2B(40A)3/4B (20A)

21.74 €

1 9 jours 1 1/2B(40A)1B (25A)

21.74 €

1 9 jours 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

28.98 €

1 9 jours 2B (50A)1B (25A)

28.98 €

1 Disponible 9 jours 2B (50A)1 1/4B(32A)

28.98 €

1 Disponible 9 jours 2B (50A)1 1/2B(40A)

41.64 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B(40A)

41.64 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

52.51 €

1 9 jours 3B (80A)1 1/2B(40A)

52.51 €

1 9 jours 3B (80A)2B (50A)

52.51 €

1 9 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)

74.23 €

1 9 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)

74.23 €

1 9 jours 4B (100A)3B (80A)

100.57 €

1 9 jours 5B (125A)2 1/2B (65A)

96.13 €

1 9 jours 5B (125A)3B (80A)

96.13 €

1 9 jours 5B (125A)4B (100A)

129.65 €

1 9 jours 6B (150A)3B (80A)

117.63 €

1 9 jours 6B (150A)4B (100A)

117.63 €

1 9 jours 6B (150A)5B (125A)

220.09 €

1 9 jours 8B (200A)4B (100A)

220.09 €

1 9 jours 8B (200A)5B (125A)

220.09 €

1 9 jours 8B (200A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Réducteur Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Épaisseur nominale SCH40 Fluide applicable Eau

Assistance technique