Raccord pour tuyau à souder en bout, en acier inoxydable, pièce de raccordement en ruban SUS304 10S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304LJS10-15
304LJS10-20
304LJS10-25
304LJS10-32
304LJS10-40
304LJS10-50
304LJS10-65
304LJS10-80
304LJS10-100
304LJS10-125
304LJS10-150
304LJS10-200
304LJS10-250
304LJS10-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal

18.25 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)

18.25 €

1 8 jours 3/4B (20A)

18.25 €

1 Disponible 8 jours 1B (25A)

23.47 €

1 8 jours 1 1/4B(32A)

23.47 €

1 8 jours 1 1/2B(40A)

26.08 €

1 Disponible 8 jours 2B (50A)

32.17 €

1 Disponible 8 jours 2 1/2B (65A)

34.77 €

1 8 jours 3B (80A)

43.46 €

1 8 jours 4B (100A)

56.49 €

1 8 jours 5B (125A)

75.61 €

1 8 jours 6B (150A)

91.07 €

1 8 jours 8B (200A)

122.65 €

1 9 jours 10B (250A)

170.60 €

1 9 jours 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Pièce de raccordement en ruban Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Épaisseur nominale SCH10S Fluide applicable Eau

Assistance technique