Raccord pour tuyau à souder en bout, en acier inoxydable, raccords en T de réduction SUS304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304RTS40-20X15
304RTS40-25X15
304RTS40-25X20
304RTS40-32X15
304RTS40-32X20
304RTS40-32X25
304RTS40-40X20
304RTS40-40X25
304RTS40-40X32
304RTS40-50X25
304RTS40-50X32
304RTS40-50X40
304RTS40-65X40
304RTS40-65X50
304RTS40-80X40
304RTS40-80X50
304RTS40-80X65
304RTS40-100X50
304RTS40-100X65
304RTS40-100X80
304RTS40-125X65
304RTS40-125X80
304RTS40-125X100
304RTS40-150X80
304RTS40-150X100
304RTS40-150X125
304RTS40-200X100
304RTS40-200X125
304RTS40-200X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal Diam. nominal (2e raccord)

45.27 €

1 9 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

45.27 €

1 9 jours 1B (25A)1/2B (15A)

45.27 €

1 9 jours 1B (25A)3/4B (20A)

64.29 €

1 9 jours 1 1/4B(32A)1/2B (15A)

50.70 €

1 9 jours 1 1/4B(32A)3/4B (20A)

50.70 €

1 9 jours 1 1/4B(32A)1B (25A)

61.56 €

1 9 jours 1 1/2B(40A)3/4B (20A)

53.42 €

1 9 jours 1 1/2B(40A)1B (25A)

53.42 €

1 9 jours 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

68.80 €

1 9 jours 2B (50A)1B (25A)

60.66 €

1 9 jours 2B (50A)1 1/4B(32A)

60.66 €

1 9 jours 2B (50A)1 1/2B(40A)

109.54 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B(40A)

109.54 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

122.69 €

1 9 jours 3B (80A)1 1/2B(40A)

101.83 €

1 9 jours 3B (80A)2B (50A)

101.83 €

1 9 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)

217.56 €

1 9 jours 4B (100A)2B (50A)

181.51 €

1 9 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)

181.51 €

1 9 jours 4B (100A)3B (80A)

329.50 €

1 9 jours 5B (125A)2 1/2B (65A)

274.47 €

1 9 jours 5B (125A)3B (80A)

274.47 €

1 9 jours 5B (125A)4B (100A)

494.55 €

1 9 jours 6B (150A)3B (80A)

394.64 €

1 9 jours 6B (150A)4B (100A)

394.64 €

1 9 jours 6B (150A)5B (125A)

893.62 €

1 9 jours 8B (200A)4B (100A)

713.37 €

1 9 jours 8B (200A)5B (125A)

713.37 €

1 9 jours 8B (200A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Raccord en T Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Épaisseur nominale SCH40 Fluide applicable Eau

Assistance technique