Raccord pour tuyau à souder en bout, en acier inoxydable, raccords en T de diamètre égal SUS304 10S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304TS10-15
304TS10-20
304TS10-25
304TS10-32
304TS10-40
304TS10-50
304TS10-65
304TS10-80
304TS10-100
304TS10-125
304TS10-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal

19.13 €

1 8 jours 1/2B (15A)

19.13 €

1 8 jours 3/4B (20A)

19.13 €

1 8 jours 1B (25A)

20.87 €

1 8 jours 1 1/4B(32A)

26.08 €

1 8 jours 1 1/2B(40A)

33.89 €

1 8 jours 2B (50A)

54.76 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)

69.53 €

1 8 jours 3B (80A)

104.30 €

1 8 jours 4B (100A)

115.97 €

1 8 jours 5B (125A)

157.25 €

1 8 jours 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Raccord en T Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Épaisseur nominale SCH10S Fluide applicable Eau

Assistance technique