Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
304TS20-15 |
304TS20-20 |
304TS20-25 |
304TS20-32 |
304TS20-40 |
304TS20-50 |
304TS20-65 |
304TS20-80 |
304TS20-100 |
304TS20-125 |
304TS20-150 |
304TS20-200 |
304TS20-250 |
304TS20-300 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Diam. nominal |
---|---|---|---|---|
19.01 € | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | |
19.01 € | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | |
19.01 € | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | |
19.51 € | Disponible | 8 jours | 1 1/4B(32A) | |
21.02 € | Disponible | 8 jours | 1 1/2B(40A) | |
24.55 € | Disponible | 8 jours | 2B (50A) | |
34.63 € | 8 jours | 2 1/2B (65A) | ||
46.23 € | 8 jours | 3B (80A) | ||
72.44 € | 8 jours | 4B (100A) | ||
92.20 € | 8 jours | 5B (125A) | ||
122.36 € | 8 jours | 6B (150A) | ||
239.55 € | 8 jours | 8B (200A) | ||
353.72 € | 8 jours | 10B (250A) | ||
473.06 € | 8 jours | 12B (300A) |
Loading...
Type | Type à soudage en bout | Forme du raccord | Raccord en T | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Épaisseur nominale | SCH20S | Fluide applicable | Eau |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.