Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|
13.45 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | ||
13.24 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | ||
16.32 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | ||
25.10 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | ||
32.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 1/2B (40A) | |
37.30 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | ||
49.05 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | ||
49.05 € | 1 | 10 jours | 3B (80A) | ||
59.79 € | 1 | 8 jours | 3 1/2 (90A) | ||
58.87 € | 1 | 5 jours | 4B (100A) | ||
90.91 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | ||
126.61 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | ||
104.39 € | 1 | 8 jours | 8B (200A) | ||
23.73 € | 1 | 8 jours | 10B (250A) | ||
179.71 € | 1 | 8 jours | 12B (300A) |
Loading...
Type | Brides à souder | Bride standard | JIS B 2220 / Enoch standard | Type à bride | Brides à plaques (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de l'assise de joint à embase | Assise sur toute la surface (FF) | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pression nominale | 10K |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles