Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|
17.15 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | ||
17.15 € | 1 | 9 jours | 1/2B (15A) | ||
20.63 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | ||
31.87 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | ||
40.32 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | ||
40.46 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | ||
44.51 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | ||
60.26 € | 1 | 9 jours | 2 1/2B (65A) | ||
86.45 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | ||
111.59 € | 1 | 9 jours | 4B (100A) | ||
124.67 € | 1 | 9 jours | 5B (125A) | ||
161.10 € | 1 | 9 jours | 6B (150A) | ||
200.76 € | 1 | 9 jours | 8B (200A) | ||
348.90 € | 1 | 9 jours | 10B (250A) | ||
411.23 € | 1 | 9 jours | 12B (300A) |
Loading...
Type | Brides à souder | Bride standard | JIS B 2220 / Enoch standard | Type à bride | Brides à plaques (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de l'assise de joint à embase | Assise sur toute la surface (FF) | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pression nominale | 20K |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles