Bride de tuyau en acier inoxydable SUS F304, bride à souder à insertion, type 5K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3045KPLFF-10
3045KPLFF-15
3045KPLFF-20
3045KPLFF-25
3045KPLFF-32
3045KPLFF-40
3045KPLFF-50
3045KPLFF-65
3045KPLFF-80
3045KPLFF-90
3045KPLFF-100
3045KPLFF-125
3045KPLFF-150
3045KPLFF-200
3045KPLFF-250
3045KPLFF-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal

7.47 €

1 9 jours 3/8B (10A)

7.35 €

1 8 jours 1/2B (15A)

8.65 €

1 8 jours 3/4B (20A)

10.58 €

1 8 jours 1B (25A)

18.80 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)

18.80 €

1 5 jours 1 1/2B (40A)

23.45 €

1 5 jours 2B (50A)

30.80 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)

26.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

3B (80A)

45.22 €

1 8 jours 3 1/2 (90A)

44.52 €

1 5 jours 4B (100A)

60.60 €

1 8 jours 5B (125A)

92.27 €

1 8 jours 6B (150A)

92.07 €

1 8 jours 8B (200A)

138.12 €

1 8 jours 10B (250A)

150.20 €

1 8 jours 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brides à souder Bride standard JIS B 2220 / Enoch standard Type à bride Brides à plaques (SOP)
Configuration de l'assise de joint à embase Assise sur toute la surface (FF) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pression nominale 5K
Traitement de surface NA

Assistance technique