• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bride de tuyau en acier inoxydable SUS F304, bride à vis type 5K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3045KSTF-15
3045KSTF-20
3045KSTF-25
3045KSTF-32
3045KSTF-40
3045KSTF-50
3045KSTF-65
3045KSTF-80
3045KSTF-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal

7.37 €

Disponible 6 jours 1/2B (15A)

8.88 €

Disponible 3 jours 3/4B (20A)

11.03 €

Disponible 6 jours 1B (25A)

19.29 €

Disponible 6 jours 1 1/4B (32A)

19.29 €

Disponible 6 jours 1 1/2B (40A)

22.88 €

Disponible 6 jours 2B (50A)

33.79 €

Disponible 6 jours 2 1/2B (65A)

41.10 €

6 jours 3B (80A)

50.85 €

6 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brides à souder Bride standard JIS B 2220 / Enoch standard Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Pression nominale 5K Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique