Bride de tuyau en acier inoxydable SUS F304, bride brise-vue, type 10K

Bride de tuyau en acier inoxydable SUS F304, bride brise-vue, type 10K
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless steel pipe flange SUS F304 blind flange 10K produced by INOC Corporation, a company with a proven track record in Japan. Flat face and closed-type flange

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30410KBLFF-10
30410KBLFF-15
30410KBLFF-20
30410KBLFF-25
30410KBLFF-32
30410KBLFF-40
30410KBLFF-50
30410KBLFF-65
30410KBLFF-80
30410KBLFF-90
30410KBLFF-100
30410KBLFF-125
30410KBLFF-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal

15.17 €

1 9 jours 3/8B (10A)

14.94 €

1 8 jours 1/2B (15A)

19.41 €

1 8 jours 3/4B (20A)

29.43 €

1 5 jours 1B (25A)

41.18 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)

41.18 €

1 5 jours 1 1/2B (40A)

48.15 €

1 5 jours 2B (50A)

69.83 €

1 5 jours 2 1/2B (65A)

75.05 €

1 5 jours 3B (80A)

99.08 €

1 9 jours 3 1/2 (90A)

97.54 €

1 5 jours 4B (100A)

117.08 €

1 8 jours 5B (125A)

150.79 €

1 8 jours 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brides à souder Bride standard JIS B 2220 / Enoch standard Type à bride Fermeture (BL)
Configuration de l'assise de joint à embase Assise sur toute la surface (FF) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pression nominale 10K
Traitement de surface NA

Assistance technique