Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
30420KBLFF-10 |
30420KBLFF-15 |
30420KBLFF-20 |
30420KBLFF-25 |
30420KBLFF-32 |
30420KBLFF-40 |
30420KBLFF-50 |
30420KBLFF-65 |
30420KBLFF-80 |
30420KBLFF-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|
18.89 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | ||
18.89 € | 1 | 9 jours | 1/2B (15A) | ||
23.87 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | ||
36.62 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | ||
48.79 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | ||
48.79 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | ||
53.78 € | 1 | 11 jours | 2B (50A) | ||
79.04 € | 1 | 9 jours | 2 1/2B (65A) | ||
112.98 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | ||
111.72 € | 1 | 9 jours | 4B (100A) |
Loading...
Type | Brides à souder | Bride standard | JIS B 2220 / Enoch standard | Type à bride | Fermeture (BL) |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de l'assise de joint à embase | Assise sur toute la surface (FF) | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pression nominale | 20K |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles